SAFIR S32适用于长丝纱面料

SAFIR S32自动穿经系统非常适合于给长丝纱穿经,以用于织造遮阳篷、休闲服、衬里以及产业用纺织品所需的面料。

该系统由一台移动式穿经机和一个或多个固定式穿经站组成,可完全自动将经纱穿入综丝和钢筘上,最多可达8/12/16根穿综杆。穿经完成后的最终产品由经轴和已完全穿经的综丝和钢筘组成。采用适当的运输车,可将这个紧凑的装置运送到织布机处上机或暂时存放在存储区。

该系统不仅提供非常高的穿经能力,而且允许在现有的空间内实现系统布局的最大灵活性,能最大程度地适应织造厂内的物流。

SAFIR S32的主要特性
  • 最佳的人体工学优化设计、采用图形符号和上下文相关的帮助信息可以帮助操作人员进行操作和编程。
  • 该系统适用于任何织造厂,其空间需求极小,并且可采用各种布局方式进行最佳定位。
  • 对于双经轴长丝应用,使用最优化夹纱的双层-层差管理功能;实现经纱加工的最高绩效。
纱线类型
  • 复丝和细单丝
  • 棉和混纺纱(粗梳、精梳)
  • 1.1–67 tex, Ne 532–9, 11–670 dtex, 10–600 den, Nm 900–15

主要特性

史陶比尔还为您提供...