SAFIR S80适用于复杂的双经轴应用

SAFIR S80自动穿经系统是生产颜色与材料非常复杂,并且经轴使用一片或两片经纱片的面料的正确选择,应用范围如用于服装或床上用品的泡泡纱织物。该系统为用户提供了生产最复杂织物组织结构的能力,例如,在多达4层经纱层中可以使用多种纱线材料,同时还能满足穿经织造综丝的最高质量标准。该穿经系统由一台固定式穿经机和一辆或者通常是两辆移动式穿经车组成,它可将纱线穿入钢筘、停经片和最多28片织造综框的综丝中——全自动且完全按照循环要求进行穿经。在穿经过程中,机器的控制装置会负责移动式穿经车的运输。最终的产品就是经轴带已完全穿经的综丝、停经片和钢筘的经纱片。

该系统具有极高的穿经能力,并且最为重要的是,可实现无错误穿经。

    SAFIR S80的主要特性
    • 人机工学优化设计、图标,以及上下文相关帮助信息支持操作人员进行操作和编程。
    • 本系统可以单独配置,并成为穿经部门的核心装置。
    纱线类型
    • 棉和混纺纱(粗梳、精梳)
    • 羊毛(精梳毛纱、粗纺毛纱)
    • 丝绸、单丝和复丝
    • 根据需要,可使用特殊纱线(如丝带、结子纱、圈圈纱)
    • 3–250 tex, Ne 197–2.4, 30–2500 dtex, 27–2250 den, Nm 333–4

    史陶比尔还为您提供...