中国专业技术与史陶比尔专业知识完美结合

鲁泰纺织股份有限公司是中国著名的高档色织衬衫面料生产商。公司成立于1988年。鲁泰纺织现有25000名员工,拥有世界上最大的衬衫面料生产设施,是巴宝莉、CK、古驰及优衣库等世界知名品牌的供应商。

鲁泰纺织年产超过2.1亿米的色织面料8500万米的印染面料及2万多种不同款式和设计的衬衫面料。该公司每年供应的面料可生产出3000多万件衬衫,是世界上最大的衬衫面料生产商之一。

挑战

鲁泰纺织近80%的年产量出口到30多个国家,包括美国、日本、德国、意大利及西班牙。该公司每年贡献全球市场相当大的纺织品产量。但是,由于人工成本上升以及对高度灵活性的需求,即使是纺织界的巨头也面临着各种挑战。为了应对这些挑战,鲁泰纺织持续加大对自动化生产系统的投入。

带给客户的好处

  • 织造准备和织造的高度灵活性
  • 快速花型更换
  • 高质高效生产
  • 提供广泛服务,丰富经验

解决方案

史陶比尔高精度高速分绞机、穿经机及接经机可以轻松应对这些挑战,提高色织衬衫面料质量。此外,史陶比尔产品全系列及其丰富的经验和技术知识可帮助鲁泰纺织提高生产效率并节省成本。在过去的15年里,史陶比尔与这家公司建立了牢固的合作关系。如今,鲁泰纺织配备3700多台史陶比尔设备。

客户怎么说?

"史陶比尔在技术和服务方面都符合我们的高标准和高要求,并帮助我们不断前进,实现鲁泰纺织的“世界一流 百年鲁泰”愿景”。"

鲁泰纺织股份有限公司副总经理兼总工程师王方水

此类应用的产品解决方案