Denis & Fils使用SX PRO提花机迎接未来挑战

法国Denis & Fils公司于1956年在里昂附近成立,由最初的丝绸织造厂发展为一家著名的织造企业,目前已传承到家族第三代。公司专业从事女装和顶级法国时装品牌高档面料加工生产,主要包括高档丝绸、亚麻布、羊毛和棉花等织物。

挑战

董事长布鲁诺·丹尼斯(Bruno Denis)对公司的历史传承和成功崛起感到自豪:“史陶比尔一直陪伴着我们成长,新的史陶比尔设备总能给我们带来好运。1987年,在我11岁时,Denis & Fils使用了第一台史陶比尔设备,被其卓越的性能所折服。两年后,一家著名的法国公司委托我们织造面料,我们首次进军奢侈品市场。从那以后,Denis & Fils一直依靠史陶比尔机器来满足其奢侈品客户的严格要求。我们的纱线十分精致且价格昂贵,为了精准处理且避免浪费,最前沿的高精度提花机必不可少。我们需要提花机不仅能实现复杂花纹的织造,同时要兼容各种不同的材料,精细的丝绸、精致的羊毛及复杂的花式纱线才能得以生产超高质量的织物系列。”

客户收益

  • 精密、高品质的织造
  • 允许复杂的花纹设计和处理具有挑战性的面料
  • 坚固可靠,易于维护,可实现最佳生产力
  • 更高的节能效率,减少能源消耗

解决方案

Denis & Fils现在依靠新的史陶比尔 SX PRO提花机来迎接未来的下一个挑战。织造厂经理Patrick Seyve解释了这一选择:“SX PRO不仅为我们提供了超高的质量和设计上的多样性,还降低了能耗成本,并优化生产时间。它坚固、低维护的设计,配合NOEMI电子数据传输和用户友好的直观控制器,将减少我们的停机时间,从而大幅降低我们的运营成本。”

客户怎么说?

“我们已经使用新款SX PRO电子提花机,进行了不同规格和品种的纱线测试,无论是机械性能还是选针系统都得以提升,同时节省能源。 SX 提花机的所有优点都得到了保留或改进。 所以这款机器肯定会为我们服务很长一段时间,并为我们节省能源和维护费用。”

 Patrick Seyve

Denis & Fils 织造厂经理 

适用于这类应用的产品解决方案