安全な接続を備えた医療機器

医療機器業界では、医療用コネクタの絶対的な信頼性が最も重要です。手術室や生命維持装置、医療現場、モバイルアプリケーションでは、医療技術システムのフェイルセーフ機能と恒久的な可用性が重要です。特に電気接続は、医療現場での安全な運用に不可欠です。モバイル医療機器、モジュール式機器、および在宅での外来治療の傾向を備えた最新の手術室には、エキスパートでなくても扱いやすく、安全に接続できることが必要です。

ストーブリは60年以上にわたり、高い信頼性と効率、低い接触抵抗を特徴とする MULTI LAM コンタクト技術をベースにしたコネクタを製造してきました。MULTI LAM を備えたコネクタは、接続サイクル数が多い場合でも、メンテナンスフリーの動作を可能にします。タッチプロテクト接続と滅菌可能な断熱材は、医療技術の特別な要件を満たすために使用されます。

モジュール式の単極および多極コネクタ システムとプラグイン システムに基づく端子素子を使用した幅広い製品により、さまざまな可能性が開かれます。しかし、ニーズを満たす標準製品がない場合、ストーブリはお客様と協力して、設計から最終製品まで、特定の用途に合わせたソリュー

ションを開発します。

ストーブリは、医療技術向けにお客様固有の組み立て済みコネクタおよびコンポーネントを製造しています。完成したコンポーネントは、自動テストベンチで全数テストされ、完全にテストされたアセンブリ製品として納品されます。

ニーズに最適なソリューションを見つける

フィルターのリセット