- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
品質は、私たちが行うすべてのことの中核です。 ストーブリ・リニューアブル・エナジーは、持続可能な成功のための強固な基盤を提供します。製品の信頼性と効率性をさらに高め、顧客が長期的に利益を得られるよう支援します。
お客様の製品提供に付加価値を与えるカスタムメイドのソリューションにより、お客様のビジネスは当社の高品質のコンポーネントとサービスから利益を得ることができます。信頼できるパートナーとして、製品固有のニーズをすべて提供し、あらゆる段階でサポートします。
ストーブリは20年以上にわたり、オリジナルMC4 PVコネクタで太陽光発電のベンチマークを打ち立てており、業界の誰もが認めるリーダーであり続けています。当社の信頼性の高い製品ソリューションは、PV製品ソリューションを安全で耐久性のあるものにするための技術的基盤です。また、高度なスキルを持つサービスとサポートチームが、すべてを円滑に進め、お客様とお客様の顧客に究極の安心感を提供します。
オリジナルのMC4およびMC4-Evo 2コネクタを使用して、PVシステムの電力損失、ダウンタイム、サービス時間、火災のリスクを軽減します。独自のMULTILAMコンタクト技術により、製品寿命全体にわたって優れた長期信頼性と低い接触抵抗が保証されます。
MC4 および MC4-Evo 2 パネル レセプタクルは、ねじ山を使用して直接取り付けることができます。MC4またはMC4-Evo 2ケーブルカプラーをインバーターまたはMLPEデバイスへのストリング入力として接続するのに理想的なソリューションです。
ストーブリは、最小限のエネルギー損失、低発熱、堅牢なハウジング、オリジナルMC4コネクタの嵌合面の組み合わせにより、太陽光発電システムに最適なヒューズ製品を提供します。
オリジナル MC4 は、20 年以上前に社内の専門家によって設計および開発された世界有数の PVコネクタです。MC4 は、世界で最も設置数の多い PVコネクタとして、卓越性と革新性を追求する当社の取り組みにより、業界の新たなベンチマークを打ち立て続けています。
ストーブリのコネクタはスイスの精密さで作られており、小規模から大規模の太陽光発電システムに最適な効率と長期的な性能を提供します。コネクタを選択する際は、オリジナルを信頼して、今後数十年にわたって安全で持続可能な運用を行うことを確信してください。