- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
鉄道用途では、CombiTac は鉄道業界の標準要件を満たすように特別に設計されており、鉄道車両での使用に適しています。用途には、電源供給バッテリーの充電ステーション用モジュラーコネクタや、電力変換器、換気装置、空調、照明、信号システムへの接続などがあります。
CombiTac モジュラーコネクタは、振動、衝撃、温度差に対する高い耐性を特長とし、最も厳しい環境条件下での使用に関して、高レベルの電力に到達し、最高の信頼性を確保できます。