- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
Stäubli Electrical Connectors は、高品質の電力、信号、データ、空気圧、流体の接続を CombiTac システムと呼ばれる単一のモジュラーコネクタシステムに統合した、幅広いモジュラーコネクタソリューションを提供しています。
CombiTac uniq は、コンパクトな省スペースのモジュラーコネクタソリューションを提供し、正確な寸法および技術的要件を満たすように適合および100%カスタマイズでき、最も要求の厳しい機械的および環境条件下でも安全で安定した性能を保証します。 さまざまなモジュールからの幅広いポートフォリオ により、正確な技術仕様に従った構成が可能になります。ハウジングのバリエーション、漏れのない流体コンタクトなど、さまざまな種類が用意されています。
新世代のモジュラーコネクタを CombiTac World に導入することで、適切なモジュラーコネクタシステムの選択がさらに容易になります。
CombiTac direqt は、組み立てとメンテナンスのコストを最小限にとどめるという今日のモジュラーコネクタ市場のニーズと傾向から生まれました。クリック &コネクト機能により、工具を使わずにすべての部品をすぐに手作業で組み立てることができます。
各キャリアとフレームはコード化されているため、組み立てエラーの可能性が排除され、オスコネクタとメスコネクタの誤った挿抜が防止されます。
パネルマウントまたはハウジングアプリケーションを問わず、すべてのタイプの構成が、最大10,000回の挿抜回数で信号、電力、および空気圧カップリングの安定した信頼性の高い接続が保証されます。このライフサイクルを通じて、コンタクトの品質は可能な限り高いレベルに保たれ、衝撃や振動にさらされても常に低い接触抵抗と安定した性能を提供します。最大350Aまでの中電流および大電流コンタクトが選択可能で、漏れのない空気圧カップリング(15bar)とともに、オス側とメス側の両方でIP2X保護を提供します。
一般産業、オートメーション、自動車製造および試験、医療およびヘルスケア、鉄道、輸送および物流におけるさまざまなアプリケーションに適しており、CombiTac ラインは、正確な性能とプロセス最適化のニーズを満たすために適切な製品を柔軟に選択できるようにします。
特許取得済みの MULTILAM コンタクト技術により、 最小限の電圧降下と最小限の接触抵抗、および非常に高い耐振動性を保証します。