- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
一般的な特性
シリコーン絶縁体の優れた特性には、優れた柔軟性と、はんだごてとの短時間の接触に耐える能力があります。耐老化性に優れ、衝撃性が高く、最大の引張強度があり、ハロゲンフリーで環境にやさしい。
環境への影響に対する耐性
非常に優れた耐候性と耐放射線性。化学的安定性が良好です。
代表的な用途
例えば、最大限の柔軟性をもつテストリードを製造したり、非常に柔軟な部品を配線したりするために使用されます。重要な安全機能として、燃焼後に生成されるシリコン灰があり、火災が発生した場合でも電線を絶縁し続けます。これは、工業プラントの電気設備の機能継続を意味します。
次のワイヤータイプに使用されます
SiliVolt...、SiliStrom、SILI-...(SN)