- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
最高の安全性を実現する強化二重層絶縁を備えた超柔軟な撚り線(内側は白色、外側は色付き)。断熱材の外層への損傷は、下層の色が異なるため、より簡単に認識できます。錫メッキ撚り線のSNタイプは、150℃までの連続使用に対応。
代表的な用途
最大限の安全要件と高い熱応力を実現するハンドヘルドテストリード。
オーダーNo | タイプ | 定格電圧 V | 定格電流 A |
---|---|---|---|
SILI-2V 0,50 | 1500 | 12 | |
SILI-2V 0,75 | 1500 | 15 | |
SILI-2V 1,0 | 1500 | 19 | |
SILI-2V 2,5 | 1500 | 32 |
専用データシートは注文番号をクリックしてください。