- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
超柔軟な基本的な絶縁撚り線。錫メッキされた撚り線付きSNは150°Cまでの温度で連続使用が可能です。
代表的な用途
高い熱応力下での非常に可動性の高いコンポーネントおよびアセンブリの内部配線。研究室での低電圧アプリケーション向けの超柔軟な接続リード。
オーダーNo | タイプ | 定格電圧 V | 定格電流 A |
---|---|---|---|
SILI-E 0,15 | 150 | 6 | |
SILI-E 0,25 | 300 | 9 | |
SILI-E 0,50 | 300 | 10 | |
SILI-E 0,50 SN | 300 | 10 | |
SILI-E 0,75 | 600 | 15 | |
SILI-E 1,0 | 600 | 19 | |
SILI-E 1,5 | 600 | 24 | |
SILI-E 2,5 | 600 | 32 | |
SILI-E 2,5 SN | 600 | 32 |
専用データシートは注文番号をクリックしてください。