SiliVolt-1V

強化絶縁を施した超フレキシブル撚り線。錫メッキ撚り線のSNタイプは、150℃までの連続使用に対応。

代表的な用途 
高い熱応力に対応するハンドヘルドテストリード。

オーダーNo

タイプ

定格電圧 V

定格電流 A

61.7603- *

SILI-1V 0,15

300

6

61.7604- *

SILI-1V 0,25

300

9

61.7605- *

SILI-1V 0,50

1500

12

61.7642- *

SILI-1V 0,50 SN

1500

12

61.7122- *

SILI-1V 0,75/3,2

1500

15

61.7606- *

SILI-1V 0,75

1500

15

61.7607- *

SILI-1V 1,0

1500

19

61.7644- *

SILI-1V 1,0 SN

1500

19

61.7608- *

SILI-1V 1,5

1500

24

61.7610- *

SILI-1V 2,5

1500

32

専用データシートは注文番号をクリックしてください。