- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
デジタル化とは、オンラインアクティビティとデータフローの大規模かつ継続的なエスカレーションを意味します。コンピューティング能力の向上に伴い、 データ保護と膨大なストレージ容量に対するニーズが高まっています。関連するエネルギーを考えると 、液体冷却は必要不可欠なものとなっています。
空気冷却で十分なパワーを得られる場合、たとえば250 Wを超えるプロセッサがあったとしても、液体冷却は現在最も適したソリューション です。
液体冷却 は効率の向上 に加えて、スペース を節約し、 エネルギー消費を削減します。
ノンスピルテクノロジーにより、ホットスワップ(設置を停止せずにブレードとラックを交換)が可能になり、 メンテナンスが容易になり、ITシステムを保護することができます。
最初から完璧に統合されたストーブリの流体コネクタは、 設備の運用継続性と高可用性を保証します。信頼性が高く、液だれしない当社の接続ソリューションは、コンピュータおよび電子システム、 スーパーコンピュータ、データセンターの水冷、電気通信、放送などの設備の安全性と性能を向上させます。
データセンターの高可用性は不可欠です。
どのように保証できますか?
その答えは、ストーブリの新しいホワイトペーパーにあります。
放熱に特化したクリーンブレーク接続ソリューション
データセンターの水処理用の大流量カップリング
ブレードレベルでのコールドプレートを接続する為の電子機器冷却用コンパクトカップリング
Ranges of couplings for electronic cooling for blind mate connection at blade level.