サクセスストーリー

液冷の利点

液冷がもたらす大きなメリット

課題

Cool ITはデータセンター向けのソリューションの設計を開始した時、液冷の無数の利点を認識していましたが、液冷エコシステム内でサーバーを抽出および設置するための信頼性の高いフェイルセーフメカニズムを必要としていました。

ソリューション

その答えは、液だれしないクイックコネクトカップリングという形で現れ、ストーブリは最も安全で効果的なソリューションを提供する明確な選択肢として浮上しました。

ストーブリのクイックリリースカップリングは、液だれしないフラットフェイス技術を採用しており、 使用中および接続/切断段階で完璧なシールを保証します。

ストーブリの流体コネクターの確かな気密性は、CoolITの直接液体冷却ソリューションを搭載した サーバーを保護するために必要なクリーンで一貫した性能 を保証し、コンパクトな設計により効率が最大化されるため、狭いスペースでの使用に最適です。

導入の効果

CoolITは、Eagleと名付けられたデータセンター内の熱負荷に対処するために、インターネットネットワーキングサービス、研究開発、およびスーパーコンピューティングリソースの多機能ハブであるPoznan Supercomputing & Networking Center(PSNC)と提携しました。

CoolITは現在、Eagle内の1,300台以上のサーバーを液体冷却しており、ストーブリのクイックディスコネクトの強度と信頼性により、妥協は一切ありません。 

Eagleは、当初、世界のスーパーコンピューターサイトトップ500で79位にランクインしており、ポーランドで2番目に大きなスーパーコンピューティング施設です。PSNCはイノベーションのリーダーであることを誇りに思っているため、 サーバーから生成された温水が外部の暖房システムに転送されるのは当然のことです。PSNCキャンパス暖房システムは、廃サーバー熱を再利用し、エネルギーを節約することができます。

パートナー

CoolIT Systems, Inc.は、データセンター、サーバー、デスクトップ向けのエネルギー効率の高い液体冷却ソリューションのグローバルリーダーであり、世界中に200万台以上の液体冷却ユニットを保有しています。

アプリケーション

液冷回路用のクイックリリースカップリング。

「私たちの環境に失敗は許されません。ストーブリのコネクタを液冷設計全体に配置することで、お客様へのソリューションを保証する自信が得られます。」

Geoff Lyon、CoolIT Systems, Inc. (英語)

関連製品