- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
CombiTac コネクタは、オールインワンの省スペースモジュラーコネクタを必要とする用途に最適です。これらのコネクタは、高電圧および高電流レベルに達する必要があり、最も要求の厳しい機械的および環境条件下で長寿命性能を保証する高嵌合サイクル接点を備えています。
お客様のご要望にお応えいたします。
高出力、液だれ防止、信号、データ、その他多くの端子タイプを含むすべての接続ニーズを 1 つのモジュラーコネクタシステムに統合します。100%カスタマイズ可能なCombiTac uniqで、最高のパフォーマンスをご体験ください。また、長期的な動作を保証します。
無限の構成の可能性
100,000回以上の嵌合サイクルにより、長寿命の性能と無限のアプリケーションを実現します。幅広い端子タイプで、お客様のニーズに合わせて構成可能なCombiTac uniqは、無敵のモジュラーコネクタシステムです。
製品ソリューション:産業用コネクタ - CombiTac
アプリケーション:バッテリーモジュールの電源およびデータ伝送用の接続
プロパティ: