半導体

半導体製造の生産性を向上させるStäubliクリーンルーム ロボットソリューション

エレクトロニクスおよび半導体業界には、精度、速度、および少ない発塵という高い要件が求められます。これらのニーズを満たすために、ストーブリは、厳しい管理が求められるアプリケーション向けに特別に設計されたクリーンルームロボットのラインナップを提供しています。ストーブリのロボットは、半導体製造プロセス全体を通じて、シリコンウェーハ、ウェーハキャリア、フォトマスク、パネルを非常に高い精度、高速、スムーズな動作で扱うことができます。

半導体産業におけるロボットの要件

発塵を抑えたクリーンな環境

ロボットから発生するパーティクルによるダメージを防ぎ、

ISO2およびISO4のクリーンルームクラスに準拠。

精密で滑らかな軌道

生産性と安定した品質を維持しながら、デリケートな製品を安全に取り扱うことができます。

長期的な信頼性

最高の性能を長期間にわたり維持。メンテナンス頻度を低減。

小さな設置スペース

狭いスペースに適したコンパクトな設計

製品ラインアップ

SEMIメンバー

お問い合わせ

ストーブリのスペシャリストにご相談ください!