- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
1450 mmまで
10kg まで
TX2touchコボットシリーズは、5つの独自のモジュール式SIL3-PLe安全機能を組み合わせて使用することで、高いレベルの生産性を維持しながら、市場で最も安全です。
協働ロボットは、オペレーターと接触するたびに10ミリ秒で反応します。コボットの皮膚の厚さは最大20mmで、人間とロボットの相互作用の安全性を最適化するため、接触は無害です。
ロボットは、オペレーターが環境に入るとすぐに減速(≤250 mm/s)に切り替わり、オペレーターがいなくなるとフルスピードに戻ります。
ロボットは、オペレーター が近づくと減速し、操作中に停止し、操作が終了すると再び起動します。
セーフゾーンは、あらかじめ定義されたエリア内で安全に限定されたアームパフォーマンスを保証します。
SafeToolは、ロボットのツールやグリッパーの寸法と速度を監視します。