- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
主に炭素やセラミックス などの新しい材料混合物 の研究と、さまざまな産業に特化した 新しい用途 の研究が、ドイツの ホーフ応用科学大学 (より正確には材料科学研究所)に最近設置されたTF20織機システムの目的です。ここでは、著名な研究者とその 学生が日々新しい素材を探求し、織りを含むさまざまな生産プロセスの研究をしています。この研究所は、有名なフラウンホーファー研究所と協力して、セラミック繊維の製造と加工に関する研究を行っています。
研究所、研究者、学生の前向きな織りの野心を満たすために、開口ソリューションは無限の可能性を持ち、そして横糸挿入システムはダブルレピアを備えている必要があります。加工される材料は、主にカーボンとセラミックスです。カーボンは航空機の胴体や自動車のボディの軽量化に使用され、セラミックスは航空機のタービンのセラミック部品など、耐熱性が不可欠な場所に使用されています。耐熱性の高いセラミック部品は、安定した冷却を必要としないため、全体的なエネルギー消費量が軽減されます。
どちらの材料も、特別に設計された織機を必要とします。カーボンは導電性であるため、短絡を避けるために密閉化された電子機器と液体冷却が必要です。セラミック繊維は非常に脆いため、これらの糸は、特に開口動作時に繊細な取り扱いが必要となります。
最先端のテクノロジーが身近にあることは、コンピテンスセンターでの研究やプロジェクトを行う上で、スタッフや学生にとって大きな利点となります。
上記の課題に対応するため、 ストーブリはTF20テクニカルウィービングシステムの特別なカーボンバージョンを開発しました。このシステムはUNIVAL 100ジャカードマシンが内蔵されております。さらにこのシステムソリューションはストーブリの持つ高い開口技術によってサポートされています。