- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Les Tissages de Charlieu(以下LTC)社は、1902年に中世から織物業者が定着してきたフランスの地域に発足しました。同社はジャカード織事業を継続しつつ、フランスの産業が機器やサービスの利便性、環境への責任、人々の充足感、脱炭素化、環境への配慮も同時に向上させることが可能であると日々証明しています。LTC社は同社のアプローチとコミットメントをサポートするパートナーとしてストーブリを選びました。
Les Tissages de Charlieu社は、繊維産業においてサステナビリティを実現することが効果的かつ収益性に優れていることを実証することを目標に掲げています。同社は人々の健康と安全、環境、繁栄に尽力しています。LTC社が生産するテキスタイルは、国内およびEUの社会的および環境的規制に準拠してフランス国内で生産され、地球上で最もクリーンなテキスタイルの一つとなっています。
LTC社がその目標を達成するために採用しているポリシーの1つは、エネルギー消費を最小限に抑える耐久性のある堅牢なソリューションを提供するサプライヤーと提携することです。
Les Tissages de Charlieu 社は最近、ESG(環境、社会、ガバナンス)戦略を実行するため、 40 台の Jacquardマシン SX PRO を導入しました。SX PROはLTC社の幅広いニーズを満たしています。