- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Têxteis Penedo は1975年にポルトガルで設立されました。今日、ポルトガルの繊維産業の大手企業として、同社は業界をリードする製品とその革新性で知られています。 Têxteis Penedo は、米国、オーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国、ヨーロッパのホームテキスタイルやホテル業界に輸出される高品質の高級ジャカードテキスタイルを製造しています。
繊維産業は長年にわたってメーカー間での競争が激しく、模倣品は数多く存在し、価格を一定に保つというプレッシャーと、ハイペースなライフスタイルへの変化により、短納期、早いレスポンス、柔軟性の向上が求められるようになってきました。
このような環境の中、家庭用品やホテル用テキスタイルのスペシャリストであるTêxteis Penedoはテクノロジーへの継続的な投資や、ファッションのみならず様々な市場動向を洞察し、家庭用品やホテル用テキスタイル市場の需要増加に取り組んでいます。
ジャカードマシンのフック数は、生産計画に柔軟性を持たせる点と、複雑なデザインを織る上で不可欠であるため、Têxteis Penedo は、最大 25,600 フックの汎用性の高い大型ジャカード マシン (LX、LXL、LXXL) を生産施設に設置しました。これにより、同社は500以上の新製品を開発し、毎年1億5,000万メートル以上のテキスタイルを生産することができました。
この大型ジャカードマシンは、優れた品質及び生産効率を維持しながら、洗練されたデザインを創造する柔軟性を Têxteis Penedo に提供します。これらのジャカードの仕様はベッドカバーや毛布、ベッドシーツ、テーブルクロスなど、デザイン性の高いインテリアに適しています。
「ストーブリは、常に当社の特定の要求を満たした、高度な技術、信頼性、柔軟性を備えたソリューションを提供してくれました。ストーブリの大型ジャカードマシンは、当社特有の設計課題に応えることができます。複雑な設計に直面しても生産性は著しく向上しています。」