Steckverbinder für Punktschweißen auf höchstem Niveau im Karosseriebau

Punktschweißen ist das am meisten angewandte Widerstandsschweißverfahren zum Fügen von Blechen. Es ist der vorherrschende Fügeprozess für die Montage von Karosserien und großen Bauteilen in der Automobilindustrie.  Stäubli Electrical Connectors (ehemals Multi-Contact MC) wird von den meisten Fahrzeugherstellern, inklusive führenden Unternehmen, und deren Zulieferern als internationaler Standard im Karosseriebau anerkannt und hat sich seit Jahrzehnten bewährt.

Unsere Steckverbinder für das Schweißen tragen dazu bei, dass international führende Akteure im Rohkarosseriebau ihre Ausfallzeiten in der Produktion sowie Installations- und Wartungskosten reduzieren.  Unsere kompakten und leistungsstarken Primär und Sekundärkreis-Steckverbinder für das Widerstandsschweißen garantieren eine optimale Stromversorgung für Punktschweißgeräte. Außerdem lassen sie sich problemlos in moderne Leichtbaukonzepte integrieren. Egal ob beim Schweißen von Stahl- oder Aluminiumblechteilen: Unsere bewährten Steckverbinder sind nutzerfreundlich während der Instandhaltung und gewährleisten höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit für Ihren Schweißprozess von den Unterbaugruppen bis hin zur endgültigen Karosserie.

Die Verwendung von Steckverbindern anstelle von Schraubverbindungen minimiert den Zeitaufwand für das Anschließen und die Wartung, was die Ausfallzeiten in der Produktion verringert. In der Automobilindustrie bedeutet jede eingesparte Minute die Produktion eines weiteren Autos.

Darüber hinaus reduzieren die Punktschweißverbinder von Stäubli die Montagekosten und reduzieren somit nachhaltig die Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. Während verschraubte (fest verdrahtete) Verbindungen nur von hoch qualifiziertem Personal installiert werden können, sind die Punktschweißlösungen von Stäubli sicher, benutzerfreundlich und können ohne große Schulung leicht angeschlossen werden.

Alle unsere Steckverbinder für Punktschweißung profitieren von der einzigartigen Leistungsfähigkeit der bewährten MULTILAM-Technologie. Sie zeichnet sich durch beispiellose elektrische und mechanische Eigenschaften aus und punktet mit exzellenter Leistungsfähigkeit dank einer erstklassigen und konstanten Strombelastbarkeit sowie einem minimalen Übergangswiderstand. Die ausgefeilte Bauweise von MULTILAM mit speziell geformten und widerstandsfähigen Kontaktelementen garantiert eine lange Lebensdauer dank geringer Widerstände und Wärmeentwicklung.

Energieeffizienz für eine nachhaltige Produktion

Die Qualität eines Steckverbinders ergibt sich aus der Summe der Widerstände Rtotal (Rcrimp1 + Rcrimp2 + Rcontact). Je kleiner der Gesamtwiderstand, desto geringer sind die Leistungsverluste Pv in der Steckverbindung. Ein effizienter, umweltfreundlicher Steckverbinder zeichnet sich durch geringe Leistungsverluste aus.

Vergleich Stäubli/Gewöhnliche Anbieter von Steckverbindern:

Die Automobilindustrie setzt auf unsere hocheffizienten Verbindungen für Punktschweißanwendungen in Produktionsanlagen, wo unsere Steckverbinder eine sichere und zuverlässige Stromversorgung der Schweißgeräte garantieren.

Mit ihrer hohen Strombelastbarkeit und unvergleichlichen Kontaktsicherheit sind unsere Steckverbinder für Punktschweißung die Grundlage für gleichbleibende Qualität bei jeder einzelnen Schweißung.

Unsere Steckverbinder für Punktschweißung vereinen eine extrem kompakte Bauweise mit herausragender Leistung.

Unsere Steckverbinder sind nicht nur beständig gegen Schweißrauch/-spritzer und entsprechen der Schutzart IP 67; die RobiFix-Produktfamilie zeichnet sich auch durch eine sehr leichte und kompakte Bauweise aus, die sich problemlos in alle Anwendungen integrieren lässt.