Powerful and game-changing.
Our pioneering on-board solutions.

 

车载解决方案:PERFORMORE 和 COMBITAC

史陶比尔电动交通连接器:小空间,大动力。

提高车辆性能,同时减少有害的二氧化碳排放量:电动交通的巨大潜力。为充分利用这一潜力,所有车辆组件必须实现完美互联。只有这样,才能保证性能水平达到甚至超过客户需求。

这正是我们开发 PerforMore、MCS 等紧凑型高性能连接器和可定制母线解决方案的原因。旨在帮助您克服车辆开发的固有挑战,提供可靠且不间断连接。除了确保完美的连接外,它们还可以满足客户的特定要求。无论是易于操作、安装空间有限还是增加电流承载能力,我们都能为您提供满足您需求的理想连接器解决方案。借助我们的车载解决方案,您可以优化总拥有成本 (TCO) 并获得竞争优势。

我们很乐意与您合作。

大功率

紧凑

可靠

每个行业都会面临独特的挑战。

我们可以提供非常合适的解决方案。

我们的工程师总是能够预先洞察电动汽车的未来发展趋势。无论应用或环境因素如何,史陶比尔车载连接器都是理想的解决方案。从注重性能的商用车辆到移动机械,我们都能够确保连接安全可靠。

兆瓦级充电系统 (MCS)

史陶比尔的 MCS 系统是根据 CharIN 工作组规范设计的,在鲁棒性和易操作性方面非常有优势。它可实现快速充电且操作简便,驾驶员可手动为电动重型车辆充电,而无需借助配套的机构或机器人。

PerforMore 大电流连接器

PerforMore 是我们用于电动动力系统的高性能且操作简易的连接器。双极直角连接器的设计节省空间,非常适合高压电池、逆变器和高压配电装置。

好消息总是传播得很快

成功案例

史陶比尔的电动交通解决方案已被证明是众多行业取得成功的驱动力。亲自了解我们如何帮助客户发展壮大。

QCC

快速充电系统 QCC 能够在短时间内以最大功率为各种电动汽车自动充电。

Battery packs

我们为所有类型的电池开发了量身定制的解决方案:车辆固定电池、电池更换系统或试验台电池。

正在寻找产品?

重置