True PV Safety. Integrated.

 

eBOS 解决方案

对您有什么益处?

有效的直流布线

eBOS - 光伏系统的生命线

eBOS 代表电气平衡系统。它包含系统中的全部电气部件,这些部件将组件的输出的电能整合起来,以匹配逆变器的电气输入要求。系统直流侧的所有电气部件(除逆变器和组件外)构成 eBOS 应用。作为光伏系统的生命线,eBOS的应用确保组件产生的电能被收集,并且高效、可靠、安全地传递。

True PV Safety. Integrated.

在光伏供应链的各个eBOS应用场景中,Stäubli均提供了高质量的零部件以供选择。但是并不止于此。Stäubli 专家团队将他们丰富的知识和专业技能运用到工作中,帮助您优化eBOS 解决方案中的布线设计。凭借多年在安全可靠的连接光伏系统方面积累的经验,我们提供培训和咨询服务,可确保各种类型的光伏系统获得最优连接方案。

优质产品 + 专家咨询 = TCO 优化解决方案

专有的专业知识用于增强型 eBOS 解决方案

设计高效eBOS系统的关键,是优化直流侧的布线并选择合适的产品。

我们在光伏行业拥有超过 25 年的丰富经验,从众多客户项目中获得了丰富的专业知识,我们在设计优化解决方案的过程中会征求您的意见。我们的目标是打造一个直流侧布线概念:

  • 将损失降至最低,
  • 获得最高的性能,
  • 使运维活动便于展开, 
  • 降低相关成本。

现成的和定制的 MTO(按订单生产)产品解决方案相结合,旨在缩短交货时间及减少安装工作量。

“一个 100 兆瓦的光伏发电装置需要约 25 万个现场连接器和约 600 千米的电线”。

业务发展经理 Jeff Wang
Stäubli 北美可再生能源公司

对您有什么益处?

灵活的适应性

  • 日常运维时,模块化布线概念使得在运维活动中需要更换部件时,可以根据实际情况灵活组合搭配更换部件。
  • Stäubli eBOS 产品的模块化有助于在整个光伏系统生命周期内进行调整,以应对光伏电站扩容或更新。

 

 

 

 

 

 

节省时间和成本

  • 优化的设计概念可以减少部件应用数量,这意味着使用更少的材料和更低的初始成本(优化的资本支出)。
  • 即用型产品设计和定制的电缆线束可以减少安装时间、提高安装质量并降低潜在的失效风险,从而降低 TCO(总拥有成本)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

久经考验的长期可靠性能

  • 经认证的产品安全性符合相关行业标准,并通过 TüV 和/或 UL认证,具有安全可靠的性能。
  • 一流的专业制造技术使先进的材料加工和卓越的绝缘性能得以实现,从而延长产品的使用寿命,同时能满足在恶劣环境下应用的要求。
  • 在项目初期阶段,采用了Stäubli eBOS解决方案的布线设计可以降低电压损失,使得整个系统性能得到提升。

出色的品质– 全部来自同一来源

所有史陶比尔 eBOS 组件均基于史陶比尔质量最可靠、安装最多的光伏连接器:


原版MC4

瑞士精密工艺设计和开发,全球独一无二的史陶比尔MC4。

 

Bankability with the Original MC4

可融资能力

赢得投资者的信任,为实现长期收益奠定基础。

 

可再生能源

获得光伏连接器市场领导者的知识以及其对您的业务的专业性。

 

Solar energy and wind power stations

按产品查询

重置