探索纺织未来 - TF 20织造系统

研究新的复合材料,主要是碳纤维和/或陶瓷纤维,以及专门针对各个行业的新应用——这就是最近在德国霍夫应用科学大学(更准确地说是材料科学研究所)安装的TF20织造系统的用途。在这里,享有盛名的研究人员与他们的学生每天都在探索新材料研究这些材料在包括织造在内的各种生产工艺中的特性。该研究所与久负盛名的弗劳恩霍夫研究所合作, 从而有机会对陶瓷纤维的生产和加工进行研究。

要求苛刻的应用场合与材料

为了实现该研究所及其研究人员和学生在前瞻性织造方面的抱负,他们的梭口开口解决方案必须实现无限的组织接结可能性,并且引纬系统必须配备双剑杆功能。被加工的材料主要是碳纤维和陶瓷纤维。碳纤维用于飞机机身或汽车车身的轻量化解决方案,而陶瓷纤维则用于耐热性要求高的场合,如用于飞机涡轮机的陶瓷部件。高耐热性陶瓷部件不需要持续冷却,从而降低了整体能耗。

这两种材料的特性都要求采用具有特殊构造的织造机械。碳具有导电性,因此需要包覆电子元件和液体冷却,从而避免短路。陶瓷纤维脆弱易碎,因此处理这些纱线时需要非常轻柔,尤其是在梭口开口时。

带给客户的好处

员工和学生可接触到尖端技术,在他们新的能力中心开展各种研究和项目。

解决方案

为了应对上述挑战,史陶比尔开发了一种特殊的碳纤维版本的TF20高科技织造系统。该系统包括一个包覆式UNIVAL 100提花机。此外,史陶比尔为该系统解决方案在组织接结技术方面提供了宝贵支持,更是令其如虎添翼。

此类应用的产品解决方案