アセットオーナー、プロジェクト開発者、EPC

再生可能エネルギーのコネクティングソリューション

バンカブルなパートナー 大規模PVプロジェクト向け

品質は私たちの使命であり、原動力です。ストーブリ・リニューアブル・エナジーは、持続可能な成功のための強力な基盤を提供します。当社は、発電所の長期的な収益性の決定要因であるLCOE(平準化エネルギーコスト)の低減に大きく貢献する eBOS(electrical Balance of Systems)向けの高品質な製品ソリューションとサービスにより、PVプロジェクトの収益性とROI(投資収益率)の向上を支援します。

太陽光発電システムのライフライン
eBOS コンポーネント、特にPVコネクタは、PVシステムの生命線です。数多くの研究と現場での経験により、接続障害はプロジェクトの財務的成功に直接影響することが実証されています。低品質のコンポーネントや不適切な取り扱いにより、修理に時間がかかったり、ダウンタイムが発生したりするのが一般的です。太陽光発電システムに高品質のコネクタを確保することで、一連のパネル全体に影響を与えるコストのかかる停電を軽減できます。CAPEX の最適化から、歩留まりの向上と OPEX の削減のための技術的問題の最小化まで、高品質の製品とサービスでPVプロジェクトのライフサイクル全体にわたって価値を付加します。

当社のソリューションは、最高品質の製品とサービスを提供し、長期的で信頼性の高いパフォーマンスを保証し、究極の安心感を提供します。不必要なリスクや障害を回避するために、オリジナル MC4 PVコネクタに頼ることが常に最善です。また、高度なスキルを持つサービスおよびサポートチームにより、すべてがスムーズに実行され、製品固有のニーズを満たすことを保証します。

eBOS アプリケーション向けの製品ポートフォリオ

eBOSアプリケーション向けの製品ポートフォリオ
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image with cable couplers, dedicated to alternative energies.
cancel-white

ケーブルカプラー

オリジナルのMC4およびMC4-Evo 2コネクタを使用して、PVシステムの電力損失、ダウンタイム、サービス時間、火災のリスクを軽減します。独自のMULTILAMコンタクト技術により、製品寿命全体にわたって優れた長期信頼性と低い接触抵抗が保証されます。

Product image with the Original MC4-Evo 2 Panel Receptacles, dedicated to alternative energies.
cancel-white

パネルレセプタクル

MC4 および MC4-Evo 2 パネル レセプタクルは、ねじ山を使用して直接取り付けることができます。MC4またはMC4-Evo 2ケーブルカプラーをインバーターまたはMLPEデバイスへのストリング入力として接続するのに理想的なソリューションです。

Product image with branch connectors MC4-Evo 2, dedicated to alternative energies.
cancel-white

分岐コネクタ

MC4分岐コネクタは、圧着やトルクが不要なため、取り付けが簡単です。MC4 および MC4-Evo 2 コネクタとの嵌合互換性があり、UL 6703 に準拠した DC 1500 V の定格を備えています。

Product image with FLEX-SOL-EVO-TX cable, dedicated to alternative energies.
cancel-white

ケーブル

太陽光発電システム内で使用するハロゲンフリー架橋ポリオレフィン太陽光発電ケーブルの詳細をご覧ください。

Product image with in-line Fuses, dedicated to alternative energies.
cancel-white

インラインヒューズ

ストーブリは、最小限のエネルギー損失、低発熱、堅牢なハウジング、オリジナルMC4コネクタの嵌合面の組み合わせにより、太陽光発電システムに最適なヒューズ製品を提供します。

Producz image for RE PV Products Tools
cancel-white

小物

ストーブリ製品ポートフォリオの現場設置用アクセサリーの詳細をご覧ください。

オリジナル MC4 PV コネクタ

オリジナル MC4 は、20 年以上前に社内の専門家によって設計および設計された世界有数の PV コネクタです。MC4 は、世界で最も設置数の多い PV コネクタとして、卓越性と革新性を追求する当社の取り組みにより、業界の新たなベンチマークを打ち立て続けています。

ストーブリのコネクタはスイスの精密さで作られており、小規模から大規模の太陽光発電システムに最適な効率と長期的な性能を提供します。コネクタを選択する際は、オリジナルを信頼して、今後数十年にわたって安全で持続可能な運用を行うことを確信してください。


eBOSアプリケーション向けのサービスポートフォリオ

フルサービスのソリューションプロバイダーとして、当社は太陽光発電システムのライフサイクル全体を強化するよう努めています。世界トップクラスの製品に加えて、eBOS (electrical Balance of System)アプリケーション向けの包括的なサービスポートフォリオも提供しています。計画・施工から運用最適化まで、お客様と一緒に太陽光発電を最大限活用します。



eBOS ソリューション

DC配線を最適化し、効率と安全性を向上させるための eBOS 製品とサービス全体をご活用ください。

バンカビリティ - 信頼の問題

投資家の信頼を獲得し、長期的な経済成長の基盤を構築します。

 

市場でのリーダーシップ

ストーブリは、世界中で20億個以上のPVコネクタを設置しており、世界の累積PV容量の50%以上を接続しています。


eBOS ソリューション

DC配線を最適化し、効率と安全性を向上させるための eBOS 製品とサービス全体をご活用ください。

バンカビリティ - 信頼の問題

投資家の信頼を獲得し、長期的な経済成長の基盤を構築します。

 

市場でのリーダーシップ

ストーブリは、世界中で20億個以上のPVコネクタを設置しており、世界の累積PV容量の50%以上を接続しています。