- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
嵌合サイクルが多い自動化された産業用アプリケーションでは、特に大電流と高電圧の場合、一定で安全な電力伝送が必要です。ストーブリは、高度なオートメーション技術に適した高性能コネクタを提供しています。
DuraDock power 単極コネクタは、最高のエネルギーと電流を安全に伝送するために開発されました。これらは、最高の耐用年数、信頼性、安全性が重要な最大100,000回の嵌合サイクルのテストアプリケーション向けに設計されています。
テストシステム :
加工 :
プラントエンジニアリング :
DuraDock power | 非絶縁 | 絶縁 | 絶縁 /シールド |
---|---|---|---|
定格電圧 保護領域のない非絶縁バージョン | AC1000V、DC1500V AC25V、DC60V | ||
定格電流DuraDock power 16 DuraDock power 28 | < 340 A < 630 A | ||
過電圧カテゴリ | CAT III | ||
汚染度 | 3 | ||
動作温度 | -10 °C ~ +100 °C | ||
保護タイプ、プラグなし | IP2X | IP2X | IP2X |
保護タイプ、プラグを差し込む | IP2X | IP54 | IP55 ~ IP57 |
安全講習会 | II | ||
公称接点 Ø DuraDock power 16 DuraDock power 28 | 16 mm 28 mm | ||
導体断面積 DuraDock power 16 DuraDock power 28 | 35 mm² ~ 95 mm² (2 AWG – 3/0 AWG) 120 mm² ~ 240 mm² (250 MCM ~ 450 MCM) (95 mm² (3/0 AWG)はご要望に応じて) | ||
断熱材 | ポリアセタール (POM) | ||
筐体材質 | – | PA | アルミニウム合金 |
シールド(360°) | – | – | 71 dB |