- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
柔軟性の高い基本的な絶縁撚り線。
代表的な用途
適度な機械的ストレスがかかる可動部品の内部配線。実験室での低電圧アプリケーション向けの柔軟性の高い接続リード線。TPE絶縁リードは、同等のPVC絶縁リードよりも広い温度範囲で使用できます。TPEはPVCよりも絶縁抵抗がかなり高く、塩素も含んでいないため、環境保護に大きく貢献しています。
オーダーNo | タイプ | 定格電圧 V | 定格電流 A |
---|---|---|---|
PLAST-E 0,15 | 500 | 4 | |
PLAST-E 0,25 | 500 | 6 | |
PLAST-E 0,50 | 500 | 10 | |
PLAST-E 0,75 | 500 | 15 | |
PLAST-E 1,0 | 750 | 19 | |
PLAST-E 2,5 | 750 | 32 | |
PLAST-1V 2,5 | 1000 | 32 | |
PLAST-1V 0,50 SN | 1000 | 10 | |
PLAST-1V 2,5 SN | 1000 | 32 |
専用データシートは注文番号をクリックしてください。