- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ストーブリの6台のロボット、具体的には4台のスカラと2台の大型6軸マシンが、記録的な速さでチェコの乳製品料理を送り出しています。スピーディーなセクステットは、パレタイズを含む1時間あたり20,000個の浴槽の二次包装プロセス全体を管理します。
毎時20,000個ものヨーグルト容器のパレタイズを含む完全な二次包装には、高度なソリューションとそれを実装できるロボットが必要です。
Choceňská mlékárnaは、スプレッド、ヨーグルト、カードチーズの大手ブランドです。約90年前に設立されたチェコの会社は、最高の品質基準に取り組んでいます。
チェコの典型的な乳製品で1時間に20,000個の桶を包装するソリューションを特定するにあたり、当初から明らかだったのは、より安価なソリューションが市場に出回っていたとしても、包装ライン全体にストーブリのロボットを搭載するということでした。会社の経営陣にとって、ストーブリは食品生産の基準を設定しており、次善の策に甘んじるつもりはありませんでした。
記録的な速さで設置された包装ラインには、ストーブリのTS60スカラ4台とストーブリの大型6軸マシンRX160が2台設置されています。スカラの役割は、生産段階を離れるときにコンベアベルトからタブを取り出し、平行なコンベアベルトでステーションを通過する段ボールトレイに損傷のリスクなしに高速で配置することです。12台が入ったトレイは、ベルトコンベアで次のステーションに運ばれ、そこで4台積み上げられます。
合計48個の桶が入ったこの4つの深さの杭は、現在、木製のパレットに堆積されるステーションに到達します。この要求の厳しい作業は、2台の大型6軸RX160で処理されます。ロボットは高速で動作するだけでなく、細心の注意を払って動作する必要があります。パレットごとに4トレイの層を6つ積み重ね、各層は6つのカートンで構成されています。これにより、パレットあたり合計1,728個の浴槽が製造されます。
ロボットが不正確な動きで人の高さの山を崩壊させると、結果は混乱になります。これがこれまで起こっていないという事実は、ジャダーのない滑らかな軌道によるものです。特許取得済みのストーブリの駆動技術だけが、このような高いダイナミクスを維持しながらこれを実現することができます。
このシステムのもう一つの重要な利点は、異なる製品バリエーションを切り替えるときに明らかになります。切り替えはわずか数分で完了し、スカラのグリッパーを交換する必要がある場合でも完了します。クイックリリースシステムにより、グリッパーの交換は文字通り手首をフリックするだけで行うことができます。
Choceňská mlékárna社の上級管理職は、ロボットの性能に非常に満足しています。ストーブリの6台の機械は、生産の柔軟性の向上に大きく貢献し、絶えず増加する需要に生産を容易に適応させることができます。