角状夹持器

技术说明

  • 这种角状夹持器用于夹持咬边或夹紧部件
  • 可购买单作用型和适用于短节拍时间的双作用型
  • 一体式防护盖板
  • 外壳由高固铝合金制成
  • 固定钳口由钢制成,用于匹配标准或定制夹钳
  • 可选购 PNP/NPN 传感器

技术参数

名称活塞直径 (mm)每个夹钳的角冲程 (°)6 bar 时的 夹持力 (Ncm)6 bar 时的 开启力 (Ncm)夹持力矩 (Nm)
双爪角状夹持器 40°10-10 至 +30 1115– –
16-10 至 +30 4765– –
20-10 至 +30100135
25-10 至 +30199252
32-10 至 +30358476
双爪角状夹持器 180°10180 - 1820.16
16180 - 1820.54
20180 - 1821.1
25180 - 1822.28

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系