夹爪

技术说明

  • 可提供五种不同开启角度
  • 单作用型,带复位弹簧
  • 针对 95°夹爪,可选购带 HNBR 弹性体垫片的款式,以实现无损表面的夹持
  • 针对 95°夹爪,可选购带 HNBR 的挡块元件
  • 针对角状夹持器,可选购带 HNBR、NBR、硅胶或 FKM 的款式,以实现无损表面的夹持
  •  外壳和夹钳由经过阳极氧化的铝合金制成
  • 可选购适用于所有型号的 PNP/NPN 传感器

技术参数

名称开启角度夹紧直径 (mm)6 bar 时的 闭合力 (N)
22°角状夹持器22°2050-51
25°角状夹持器25°1418
35°夹爪35°1423
2065
30214
90°夹爪90°1444
20110
30240
95°夹爪95°1424
2070
30135
90°回转单元90°30276

可购买不同形状的夹钳款式。

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系