点焊连接器可帮助车身车间实现极高性能

点焊是连接金属板最常用的电阻焊工艺。它是汽车行业车身组装和大型部件的主要连接工艺。自成立后数十年来,史陶比尔电连接器(前身为Multi-Contact MC)已被大多数汽车制造商、一级供应商及其供应商视为汽车车身车间的国际标准。

史陶比尔焊接电源连接器为全球白车身 (BIW) 应用领域的主要厂商提供服务,帮助减少生产期间的停机时间,以及安装和维护成本。一次回路电阻焊解决方案体积小、性能高,可确保焊接装置的最佳供电,并可轻松集成到现代轻型制造概念中。无论是钢制还是铝制钣金部件,史陶比尔连接器中的快速断开装置久经考验,在生产维护中易于使用,将为您从次组装到最终车身的焊接过程提供可靠性和安全性。

使用插头连接器替代螺栓连接,可以最大限度地缩短连接和维护时间,进而减少生产停机时间。在汽车行业,每节省一分钟就意味着多生产一辆汽车。

此外,与传统的解决方案相比,史陶比尔的点焊连接器降低了安装成本,从而成功地降低了总体拥有成本 (TCO)。螺栓(硬接线)连接需要高技能人员来安装,而史陶比尔的点焊解决方案安全、简单易用,只需稍作培训即可进行连接。

所有史陶比尔的点焊连接器都受益于成熟可靠的 MULTILAM 技术的独特性能。出色的电气和机械特性以及一流的恒定载流能力和极小的过渡电阻,造就了更加出色的性能。MULTILAM 具有复杂的构造技术,采用特殊成型和弹性页片,由于低电阻和低发热,确保了较长的使用寿命。

高能效促进生产可持续性

插头连接器的质量由电阻 Rtotal(Rcrimp1+Rcrimp2+Rcontact)之和决定。总电阻越低,插头连接中的功率损耗 Pv 越小。低功耗是连接器高效和环保的特征。

史陶比尔/普通连接器供应商之间的比较:

汽车行业依赖史陶比尔的高效连接器在生产线上进行点焊应用,确保为焊接装置提供安全可靠的电源。

我们的点焊连接器具有高载流能力和无与伦比的接触可靠性,是确保每个焊点质量始终如一的基础。

我们的点焊连接器设计极为紧凑且性能卓越。

我们的连接器不仅能够抵抗焊接烟尘/高温焊屑溅落,还能提供 IP67 等级的防护,RobiFix 产品系列设计的非常轻便和紧凑,可轻松集成到所有应用中。