安装商和经销商

可再生能源连接解决方案

光伏系统连接专家

史陶比尔eBoS应用产品意味着高可靠性、安全和瑞士品质,相信您也乐意将其推荐给您的客户。向客户提供高品质原版 MC4 连接器,意味着开启了一段新的商业伙伴关系。基于相互理解和信任,我们与业务伙伴之间建立长久合作关系。

我们产品方案的技术优势能够确保您的项目长期安全运行。作为合作伙伴,我们为您提供服务和支持以实现高效和长期可靠的系统安装,给您的客户带来增值和安心。

全球累计安装量超 20 亿件

成功连接光伏系统>800GW

先锋和全球市场领导者,超25年

满足 eBOS 应用需求的产品组合

满足 eBOS 应用需求的产品组合
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image with cable couplers, dedicated to alternative energies.
cancel-white

线端连接器

使用原版MC4和MC4-Evo 2连接器,可以减少光伏系统电量损失、停机时间和运维服务时间,降低火灾风险。独一无二的MULTILAM核心技术保证连接器在整个寿命周期内的长期可靠性和低接触电阻。

Product image with the Original MC4-Evo 2 Panel Receptacles, dedicated to alternative energies.
cancel-white

板端连接器

MC4和MC4-Evo 2板端连接器可通过螺纹直接安装。它是将MC4或MC4-Evo 2线端连接器连接到逆变器或 MLPE设备的理想解决方案。

Product image with branch connectors MC4-Evo 2, dedicated to alternative energies.
cancel-white

分支连接器

MC4分支连接器易于安装,无需压接钳或扭力扳手。可与MC4和MC4-Evo 2兼容。根据UL 6703,额定直流1500V。

Product image with FLEX-SOL-EVO-DX cable, dedicated to alternative energies.
cancel-white

电缆

了解更多关于无卤交联聚烯烃光伏电缆的信息。

Product image with in-line Fuses, dedicated to alternative energies.
cancel-white

In-line Fuse

史陶比尔为光伏系统提供理想的带保险丝连接器,它能够与原版MC4系列连接器互插,且拥有坚固外壳、超低能量损耗和低温升。

Producz image for RE PV Products Tools
cancel-white

配件

了解更多关于史陶比尔现场安装配件的信息

独一无二的原版 MC4 光伏连接器

二十多年前,史陶比尔专家设计和开发了全球领先的原版MC4光伏连接器。追求卓越和创新是我们的驱动力,作为全球安装量最多的光伏连接器,MC4一直在树立新的行业标杆。

史陶比尔连接器采用瑞士精密制造工艺,能够为各类型光伏系统提供最佳效率和长期性能。请选择原版MC4连接器以确保未来几十年的安全和可靠运行。


订购史陶比尔光伏产品的授权合作伙伴


用于安全和专业的连接器安装



eBOS 解决方案

我们的全部 eBOS 产品和服务可优化直流布线,提高效率和安全性。

市场领导者

累计安装量超20亿件,成功连接全球超50%光伏系统。

互插

获得系统优化专业知识,避免因互插带来的技术失效。

Avoid cross-connections