项目业主、开发商和 EPC

可再生能源连接解决方案

助力您的大型光伏项目盈利的合作伙伴

质量是我们的使命和原动力。史陶比尔可再生能源为您的可持续发展提供坚实基础。史陶比尔优质eBOS产品和服务解决方案能够改善光伏电站的盈利能力和投资回报(ROI),进而实现较低的度电成本(LCOE)。度电成本决定了电站的长期盈利能力。

光伏系统的生命线

eBOS 部件,尤其是光伏连接器,是光伏系统的生命线。大量研究以及我们的实际经验均表明,连接失效会直接影响项目的盈利能力。因低质量部件和不规范安装导致的系统故障甚至是停机,十分常见。光伏系统选用高质量连接器能够减少连接失效对组串的影响。史陶比尔高品质产品和服务可以帮助优化投资成本(CAPEX),降低运营成本,提高系统发电量,从而让您的光伏项目在整个生命周期内不断增值。

史陶比尔能够为您提供最优质的产品和服务,并确保长期可靠的性能,让您用的放心,用的安心。为了避免不必要的风险和技术失效,建议使用原版MC4光伏连接器。我们技术精湛的服务和支持团队为产品的稳定运行保驾护航,并确保满足特定方案的需求。

满足 eBOS 应用需求的产品组合

满足 eBOS 应用需求的产品组合
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image with cable couplers, dedicated to alternative energies.
cancel-white

线端连接器

使用原版MC4和MC4-Evo 2连接器,可以减少光伏系统电量损失、停机时间和运维服务时间,降低火灾风险。独一无二的MULTILAM核心技术保证连接器在整个寿命周期内的长期可靠性和低接触电阻。

Product image with the Original MC4-Evo 2 Panel Receptacles, dedicated to alternative energies.
cancel-white

板端连接器

MC4和MC4-Evo 2板端连接器可通过螺纹直接安装。它是将MC4或MC4-Evo 2线端连接器连接到逆变器或MLPE设备的理想解决方案。

Product image with branch connectors MC4-Evo 2, dedicated to alternative energies.
cancel-white

分支连接器

MC4分支连接器易于安装,无需压接钳或扭力扳手。可与MC4和MC4-Evo 2兼容。根据UL 6703,额定直流 1500V。

Product image with FLEX-SOL-EVO-TX cable, dedicated to alternative energies.
cancel-white

电缆

了解更多关于无卤交联聚烯烃光伏电缆的信息。

Product image with in-line Fuses, dedicated to alternative energies.
cancel-white

In-line Fuse

史陶比尔为光伏系统提供理想的带保险丝连接器,它能够与原版MC4系列连接器互插,且拥有坚固外壳、超低能量损耗和低温升。

Producz image for RE PV Products Tools
cancel-white

配件

了解更多关于史陶比尔现场安装配件的信息

独一无二的原版 MC4 光伏连接器

二十多年前,史陶比尔专家设计和开发了全球领先的原版MC4光伏连接器。追求卓越和创新是我们的驱动力,作为全球安装量最多的光伏连接器,MC4一直在树立新的行业标杆。

史陶比尔连接器采用瑞士精密制造工艺,能够为各类型光伏系统提供最佳效率和长期性能。请选择原版MC4连接器以确保未来几十年的安全和可靠运行。


满足 eBOS 应用需求的服务组合

作为一家全方位服务解决方案供应商,史陶比尔致力于提高光伏系统在整个生命周期的性能。除了优质产品外,我们还为eBOS应用提供丰富的服务组合。从规划、建设到运营,我们与您携手,充分挖掘光伏发电的潜能。



eBOS 解决方案

我们的全部 eBOS 产品和服务可优化直流布线,提高效率和安全性。

可融资能力:关乎信任

赢得投资者的信任,为实现长期收益奠定基础。

市场领导者

累计安装量超20亿件,成功连接全球超50%光伏系统。