インストーラーとディストリビューター

再生可能エネルギーのコネクティングソリューション

PV接続のスペシャリストとエキスパート

ストーブリ・リニューアブル・エナジーの eBOS アプリケーションコンポーネントと製品は、信頼性、安全性、そしてスイスの最高品質を象徴する製品であり、お客様に喜んでお届けできるものです。また、高品質のオリジナル MC4 PVコネクタを顧客に提供することで、新しいビジネス パートナーをさらに獲得できます。ビジネスパートナーと私たちの永続的なパートナーシップは、相互理解と信頼の証です。

当社の製品の信頼性は、長期間の運用に対して安全な設備を実現するための技術的基盤です。お客様のパートナーとして、当社のサービスとサポートの提供により、お客様のビジネスは長期的なパフォーマンスを備えた効率的な設置を提供し、顧客に付加価値と安心感を与えることができます。

20億個以上のコネクタを
世界中に設置

グローバルPV容量接続
> 800GW

25年以上にわたるパイオニアであり、グローバルマーケットリーダー


新しい圧着不要 MC4-Evo


ポートフォリオは、BOSアプリケーション向け製品です

インフィニオンの製品ポートフォリオは、BOSアプリケーション向け製品です。
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image with cable couplers, dedicated to alternative energies.
cancel-white

ケーブルコネクタ

オリジナルのMC4およびMC4-Evo 2コネクタを使用して、PVシステムの電力損失、ダウンタイム、サービス時間、火災のリスクを軽減します。独自のMULTILAMコンタクト技術により、製品寿命全体にわたって優れた長期信頼性と低い接触抵抗が保証されます。

Product image with the Original MC4-Evo 2 Panel Receptacles, dedicated to alternative energies.
cancel-white

パネルレセプタクル

MC4 および MC4-Evo 2 パネル レセプタクルは、ねじ山を使用して直接取り付けることができます。MC4またはMC4-Evo 2ケーブルカプラーをインバーターまたはMLPEデバイスへのストリング入力として接続するのに理想的なソリューションです。

Product image with branch connectors MC4-Evo 2, dedicated to alternative energies.
cancel-white

分岐コネクタ

MC4分岐コネクタは、圧着やトルクが不要なため、取り付けが簡単です。MC4およびMC4-Evo 2コネクタとの嵌合互換性。定格は DC 1500 V で、UL 6703 に準拠しています。

Product image with FLEX-SOL-EVO-DX cable, dedicated to alternative energies.
cancel-white

ケーブル

太陽光発電システム内で使用するハロゲンフリー架橋ポリオレフィン太陽光発電ケーブルの詳細をご覧ください。

Product image with in-line Fuses, dedicated to alternative energies.
cancel-white

インラインヒューズ

ストーブリは、最小限のエネルギー損失、低発熱、堅牢なハウジング、オリジナルMC4コネクタの嵌合面の組み合わせにより、太陽光発電システムに最適なヒューズ製品を提供します。

Producz image for RE PV Products Tools
cancel-white

小物

ストーブリ製品ポートフォリオの現場設置用アクセサリーの詳細をご覧ください。

オリジナル MC4 PVコネクタは 唯一無二です

オリジナル MC4 は、20 年以上前に社内のスペシャリストによって開発および設計された世界有数の PVコネクタです。MC4 は、世界で最も設置数の多い PVコネクタとして、卓越性と革新性を追求する当社の取り組みにより、業界の新たなベンチマークを打ち立て続けています。

ストーブリのコネクタはスイスの精密さで作られており、小規模から大規模の太陽光発電システムに最適な効率と長期的な性能を提供します。コネクタを選択する際は、オリジナルを信頼して、今後数十年にわたって安全で持続可能な運用を行うことを確信してください。


ストーブリのPV製品を注文する認定パートナー


安全でプロフェッショナルなコネクタのインストールのために



eBOS ソリューション

DC配線を最適化し、効率と安全性を向上させるための eBOS 製品とサービス全体をご活用ください。

クロスコネクション

太陽光発電システムを最適化し、コンポーネントの相互接続によって引き起こされる技術的な障害を回避するための知識を習得します。

市場でのリーダーシップ

ストーブリは、世界中で20億個以上のPVコネクタを設置しており、世界の累積PV容量の50%以上をカバーしています。